¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell ofrece dos tipos de celdas de carga de precisión tipo disco y de perfil bajo elaboradas con acero inoxidable o acero al carbono. Las celdas de carga tipo disco de perfil bajo de acero inoxidable cuentan con galgas extensiométricas de lámina de aluminio o aluminio soldado para ofrecer un alto rendimiento a lo largo de varios ciclos de verificación, tales como aplicaciones para pruebas de materiales. Versiones con mayor resistencia a la fatiga e intrínsecamente seguras disponibles.

Nuestras celdas de carga tipo disco de acero al carbono de uso general son rentables y ofrecen un diseño compacto que cuenta con una capacidad estructural excepcional para resistir cargas externas, como torque, movimientos flectores y cargas laterales, combinada con un alto nivel de precisión para aplicaciones de uso general. Versiones resistentes a la fatiga o con mayor resistencia a la fatiga o resistentes disponibles.

Características

  • Tipo disco y de perfil bajo elaboradas con acero inoxidable o acero al carbono
  • Rangos de precisión desde 0,10 % hasta 0,02 % (mejorado)
  • La carga varía de 5 lb a 500.000 lb
  • Baja sensibilidad a cargas externas
  • Salida de mV/V
  • Versiones intrínsecamente seguras, resistentes a la fatiga o de mayor resistencia a la fatiga disponibles
Celdas de carga de perfil bajo - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink