Transductor de desplazamiento de carrera larga modelo JEC-AG DC-DC con armazón con resorte guiado cautivo, rangos de ±0,5 a ±3,0 in y una precisión del ±0,25 % de escala completa. Salida de ±5 V CC o 0 a 10 V CC con suministro que puede funcionar con una fuente de alimentación doble de ±12 V CC a ±20 V CC o una sola fuente de alimentación de 24 a 40 V CC. La unidad puede funcionar a una temperatura de -58 °F a 176 °F y está elaborada con un cuerpo de acero inoxidable y tiene un cable multiconductor protegido de 6 ft de longitud.
Características
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Hoja de datos del LVDT de carrera larga modelo JEC-AG DC-DC | Hoja de datos | Inglés | 339KB |
---|---|---|---|
LVDT Accessories Datasheet | Hoja de datos | Inglés | 269KB |
Model JEC, JEC-AG, JEC-C, MS3, S3C External Wiring Diagram | Información técnica | Inglés | 353KB |
Vista superior de modelo JEC-AG | Inglés | 44KB | |
Folleto de descripción general de T&M | Folleto | Inglés | 413KB |
Producto | Rango | Amplificado/no amplificado | Tipo de elemento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
060-H032-01 | ±12,7 mm (±0,5 in) | Amplificado | Transductor de desplazamiento tipo CC-CC | ||||
060-H032-02 | ±25,4 mm (±1,0 in) | Amplificado | Transductor de desplazamiento tipo CC-CC |