¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Transductor de desplazamiento de carrera larga modelo DLB DC-DC con armazón libre no guiado, rangos de ±0,5 a ±8,0 in y una precisión del ±0,25 % de escala completa. Salida de ±2 VCC con suministro que puede operar a partir de una fuente de alimentación regulada de 5 VCC o una fuente de alimentación no regulada de 6 V a 18 V. La unidad puede funcionar a una temperatura de -58 °F a 158 °F y está fabricada con un cuerpo de acero inoxidable y tiene un cable multiconductor blindado de 6 ft de longitud.

Características

  • no linealidad de ±0,25 %
  • ±12,7 mm a ±203,2 mm [±0,5 in a ±8 in]
  • Requisitos de baja tensión
  • Fácil de operar
  • Construcción en acero inoxidable
  • Protección contra polarización inversa
  • Cables de alimentación únicos o dobles (seleccionables en campo)
  • Resolución infinita
  • Armazón libre sin guía
  • No cumple con RoHS
Transductor de desplazamiento de carrera larga, modelo DLB - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del LVDT de carrera larga modelo DLB DC-DC Hoja de datos Inglés 247KB
LVDT Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 269KB
Diagrama de cableado externo del modelo DLB Información técnica Inglés 29KB
Vista frontal del modelo DLB Inglés 20KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB