¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El LVDT (transductor de desplazamiento) de carrera larga CC-CC modelo JEC de Honeywell utiliza un circuito interno mejorado que incorpora protección contra polarización inversa y regulación de voltaje. Estas características eliminan el peligro de daños permanentes si el voltaje de alimentación se invierte accidentalmente y ayudan a garantizar que la sensibilidad permanezca constante con grandes variaciones del voltaje de alimentación. Estos modelos no requieren condicionamiento ulterior, por lo que brindan una operación sencilla. Elija armazones libres sin guía o con resorte guiado cautivo. Los LVDT CC-CC Series DLB, DLE y DLF de Honeywell funcionan con +5 V CC regulado o +6 a +18 V CC no regulado y generan una señal de salida de ±2 V CC. La señal de salida está aislada de forma electrónica del voltaje de entrada y se puede usar con medidores de panel digitales para formar un sistema de lectura completo. Entre los armazones disponibles se incluyen de tipo guiado cautivo, libre sin guía o con resorte guiado cautivo.

Características

  • no linealidad de ±0,25 %
  • Rangos de ±0,5 in a 18,5 in [±12,7 mm a 470 mm]
  • Construcción en acero inoxidable
  • Vida útil mejorada
  • Fácil de operar
  • Regulación de voltaje
  • Protección contra polarización inversa
  • Cables de alimentación únicos o dobles (seleccionables en campo)
  • Entre los armazones se incluyen de retorno con resorte guiado cautivo, no guiado, libres sin guía y con resorte guiado cautivo
  • No cumple con RoHS
Transductores de desplazamiento de carrera larga CC-CC - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink