LVDT de carrera larga
-
Global
-
Africa
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Latin America
-
Middle East
-
North America
- |
- Socios de negocios
- |
- SPS Blog
- |
- Contáctenos
- |
-
Software
Software
-
Automatización
Automatización
-
Productividad
Productividad
-
Seguridad
Seguridad
-
Automatización
-
Servicios
Servicios
-
Automatización
Automatización
-
Productividad
Productividad
-
Seguridad
Seguridad
-
Automatización
-
Industrias
Industrias
-
Atención médica y ciencias biológicas
Atención médica y ciencias biológicas
-
Transporte y logística
Transporte y logística
-
Manufactura
Manufactura
- Centros de distribución
-
Ventas al menudeo
Ventas al menudeo
- Comercio electrónico
-
Infraestructura
Infraestructura
-
Gobierno
Gobierno
- Productos aeroespaciales y de defensa
-
Atención médica y ciencias biológicas
-
Soporte
Soporte
-
Advanced Sensing Technologies
Advanced Sensing Technologies
-
Automatización
Automatización
-
Productividad
Productividad
-
Seguridad
Seguridad
-
Advanced Sensing Technologies
Está viendo el catálogo de productos para
- Productos
- Advanced Sensing Technologies
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- LVDT
- LVDT de carrera larga
LVDT de carrera larga
Estático y transductores de desplazamiento dinámico. CA-CA o CD-CD. ± 0.5" a 18.5".
Los LVDT (transductores de desplazamiento de carrera larga) de Honeywell están diseñados para medir desplazamientos estáticos y dinámicos de ±0,5 in a ±18,5 in, dependiendo del modelo elegido. Están construidos con acero inoxidable para brindar durabilidad en entornos industriales hostiles y lograr una increíble no linealidad del 0,25 % de escala completa.
Related Categories
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc