¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los LVDT (transductores de desplazamiento) de carrera larga CA-CA de Honeywell están diseñados para medir desplazamientos estáticos y dinámicos de ±0,5 in a ±18,5 in, dependiendo del modelo elegido. Están construidos con acero inoxidable para brindar durabilidad en entornos industriales hostiles y lograr una increíble no linealidad del 0,25 % de escala completa. Si no ve exactamente lo que necesita a continuación, contáctese con Honeywell para analizar una solución personalizada a la medida de los requisitos particulares de su aplicación.

Características

  • No linealidad del 0,25 %
  • Construcción en acero inoxidable
  • Rangos: desde 12,7 mm hasta 76,2 mm, 203,2 mm o 470 mm (desde 0,5 in hasta 3,0 in, 8,0 in o 18,5 in)
  • Rango de operación de -58 °F a 257 °F (estándar)
  • Inmunidad mejorada al ruido eléctrico
  • Resolución infinita
  • Armazón de retorno con resorte guiado cautivo, no guiado, libre sin guía y con resorte guiado cautivo
  • No cumple con RoHS
Transductores de desplazamiento de carrera larga CA-CA - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
LVDT Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 269KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB