/content/sps/mx/es/search-results.html
Amplificadores en línea
Amplificadores en línea

Amplificadores en línea

Amplificadores de sensor con galga extensiométrica Amplificadores de carga Opciones de montaje en riel DIN disponibles Entrada de transductor no amplificado o entrada de transductor con galga extensiométrica

Honeywell ofrece varios tipos de amplificadores en línea para usar con sensores de galgas extensiométricas o acelerómetros piezoeléctricos. Estos amplificadores de puente universales suministran un voltaje de excitación de puente altamente regulado para el transductor y convierten la señal en milivoltios del transductor a una señal de salida de corriente de dos o tres hilos de ±5, ±10 o 4 mA a 20 mA. También se ofrecen amplificadores en línea con carcasas de montaje en riel DIN y ajustes y conexiones eléctricas frontales de fácil acceso. No dude en contactarnos si necesita modificaciones especiales o un diseño completamente personalizado para satisfacer sus requisitos exclusivos.