¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

The Model LM pressure transducer is a cost efficient general purpose gage-only device. Each unit is constructed of HA C276/316 Stainless Steel for ranges 100 psi and less or 17-4 PH Stainless Steel ranges above 100 psi to 1500 psi or 15-5 PH Stainless Steel for ranges 2.000 psi and above for durability in dry rugged environments. Both gas and liquid pressure overloads of up to 50% over capacity are safely accepted.

Características

  • 1 psig to 10000 psig range
  • Integral cable connection
  • puerto de presión hembra 1/4-18 NPT
  • Salida de mV/V
  • Precisión del 0,5 %
Transductores de presión modelo  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de presión industrial, modelo LM Hoja de datos Inglés 258KB
Diagrama de cableado externo del modelo LM Información técnica Inglés 16KB
Vista frontal del modelo LM Foto Inglés 124KB
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB