¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de presión industriales, intrínsecamente seguros, modelo IP IS de Honeywell son una nueva plataforma de sensores diseñada para ofrecer mediciones de presión repetibles, confiables y precisas por mucho tiempo. Estos sensores de presión resistentes de acero inoxidable soldado son completamente configurables con la mayoría de las opciones industriales más comúnmente solicitadas. Se pueden usar en muchos ambientes hostiles y demandantes y con una variedad de medios. Cada sensor tiene temperatura totalmente compensada y calibrada.

Modelo IP IS - Transductores de presión intrínsecamente seguros - Honeywell

Documentos


Explorar productos modelo IP IS

Producto Rango de presión Unidad de presión Salida Material de las piezas impregnadas Medios
060-P673-01 100 psi Manométrico 4 mA a 20 mA con IS Acero inoxidable serie 300, Hastelloy® Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-P673-02 150 psi Manométrico 4 mA a 20 mA con IS Acero inoxidable serie 300, Hastelloy® Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-P673-03 200 psi Manométrico 4 mA a 20 mA con IS Acero inoxidable serie 300, Hastelloy® Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-P673-04 250 psi Manométrico 4 mA a 20 mA con IS Acero inoxidable serie 300, Hastelloy® Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-P673-05 500 psi Manométrico 4 mA a 20 mA con IS Acero inoxidable serie 300, Hastelloy® Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-P673-06 750 psi Manométrico 4 mA a 20 mA con IS Acero inoxidable serie 300, Hastelloy® Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-P673-07 1000 psi Manométrico 4 mA a 20 mA con IS Acero inoxidable serie 300, Hastelloy® Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-P673-08 1500 psi Manométrico 4 mA a 20 mA con IS Acero inoxidable serie 300, Hastelloy® Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-P673-09 2000 psi Manométrico 4 mA a 20 mA con IS Acero inoxidable serie 300, Hastelloy® Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-P673-10 3000 psi Manométrico 4 mA a 20 mA con IS Acero inoxidable serie 300, Hastelloy® Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink