¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell ofrece una variedad de transductores de presión de uso general rentables aptos para diversas aplicaciones industriales, de procesos, de fabricantes de equipos originales y de medición y verificación. Rangos de presión disponibles desde 1 psig a 10000 psig con una precisión del 0,15 %, 0,25 % y 0,5 %.

Estos sensores de presión están elaborados a partir de acero inoxidable soldado para brindar durabilidad en ambientes adversos secos. Las sobrecargas de presión en gas y líquido de hasta un 50 % por encima de la capacidad se aceptan por considerarse seguras en el modelo LM y de hasta un 100 % por encima de la capacidad se aceptan por considerarse seguras en el modelo IP. La Serie IP está preconfigurada con las características más prominentes para sus necesidades. Sin embargo, las modificaciones, las configuraciones especiales y el diseño personalizado son moneda corriente para Honeywell. Si no encuentra exactamente lo que necesita, no dude en contactarse con nosotros con relación para analizar sus necesidades especiales.

Características

  • Diseño resistente: construcción totalmente soldada de acero inoxidable Serie 300 para mayor durabilidad
  • Modelo LM - Las sobrecargas de presión en gas y líquido de hasta un 50 % por encima de la capacidad se aceptan por considerarse seguras
  • Rangos de presión de 1 psig a 10.000 psig; 0 psig a 150 psig; 0 psig a 15000 psig
  • Opciones de precisión: Precisión de ±0,15 %, ±0,25 % y ±0,5 %
  • Paquete de sensores de presión preconfigurado con las opciones más comúnmente solicitadas
  • Salidas de voltaje
  • Salida de corriente
  • Banda de error total que incluye no linealidad, repetibilidad e histéresis, además de errores de temperatura.
Transductores de presión industriales de Honeywell T&M


Explorar transductores de presión industriales por tipo

Realice una selección para ajustarse al producto correcto para usted.


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de presión industrial, modelo LM Hoja de datos Inglés 258KB
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB