¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Las celdas de carga para aplicaciones de tensión en línea y tensión/compresión de Honeywell están diseñadas para montar en línea en el eje de carga para medir la tensión. Los modelos para extremo de barra, que se ofrecen en versiones para aplicaciones de tensión o tensión/compresión, están construidos con acero inoxidable soldado y una variedad de configuraciones de rosca que los hace ideales para aplicaciones en el campo y entornos de laboratorio. La serie para aplicaciones de tensión/compresión es capaz de soportar considerables cargas fuera de eje, por lo que es la opción ideal para la medición de tensión o la medición de compresión en línea en la que no se puede controlar por completo la carga lateral.

Otras celdas de carga en línea de Honeywell se elaboran con acero al carbono y ofrecen un diseño de diámetro pequeño para montaje en un sistema de trabajo existente que tenga espacios reducidos. En general, se usan en sistemas de transferencia de fuerza hidráulica. Estas celdas de carga son económicas y fáciles de montar, y permiten verificar simultáneamente sistemas de elementos múltiples.

Características

  • Diseño resistente a la fatiga en acero inoxidable soldado; disponibilidad de modelos para aplicaciones de tensión o tensión/compresión
  • También se ofrecen celdas de carga compactas y económicas de acero al carbono para aplicaciones de tensión/compresión con diámetro pequeño para montaje fácil en sistemas existentes
  • Rangos de carga de 2000 lb a 20000 lb
  • Rangos de linealidad de hasta un 0,15 % o hasta un 0,25 % de precisión
Celdas de carga en línea/para extremo de barra - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB