Transductores de presión alta
-
Global
-
Africa
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Latin America
-
Middle East
-
North America
- |
- Socios de negocios
- |
- SPS Blog
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
- Advanced Sensing Technologies
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Transductores de presión
- Transductores de presión alta
Transductores de presión alta
Transductores de alta presión. 50,000 psi a 100,000 psi. Puerto AE F-250-C. 0.5% de precisión. Acero inoxidable 465 personalizado, material impregnado
The high pressure transducer Model HP is designed to accept extreme pressure ranges of 50.000 psi to 100.000 psi. Fabricado en acero inoxidable 465 personalizado y equipado con un tapón de seguridad especial en su carcasa exterior, este transductor permitirá que el exceso de presión se escape gradualmente si el elemento de presión se rompe. Estos transductores operan en un amplio rango de temperatura desde -65 °F hasta 250 °F. Los efectos de la temperatura sobre el intervalo y el cero son del 0,005% cada uno y se logra una precisión de escala completa del 0,5%.
Related Categories
- Transductores de presión de grado aeroespacial
- Transductores de presión con calibración
- Transductores de presión con salida digital
- Manómetros digitales
- Transductores de presión empotrados
- Transductores de presión para procesos generales
- Transductores de presión para lugares peligrosos
- Transductor de presión diferencial subminiatura
- Transductores de presión miniatura empotrados
- Transductores de presión para petróleo y gas
- Transductores de presión de grado técnico/de precisión
- Transductores de presión de grado sanitario
- Transductores de presión sumergibles
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc