¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los acelerómetros piezoeléctricos amplificados miniatura serie MA341/342 están diseñados para usar en entornos de automatización y verificación industrial, lo que incluye verificaciones en laboratorios, estudios modales y celdas de prueba en las que el espacio es limitado y se prefiere un tamaño pequeño o se requiere una frecuencia natural alta. La salida de corriente constante de baja impedancia, combinada con la capacidad de brindar una capacitancia de carga alta, permite utilizar largos tendidos de cable de bajo costo sin que se degraden los datos. El elemento sísmico está aislado mecánicamente de la base de montaje para obtener una baja sensibilidad de la base a la tensión.

Los materiales de acero inoxidable no son magnéticos, lo cual produce una susceptibilidad muy baja a campos magnéticos. Estas características, junto con un cuerpo sellado, garantizan datos precisos y confiables. La serie MA341/342 está disponible en una variedad de configuraciones y opciones que incluyen distintos tipos de montajes y diferentes longitudes de cables blindados de acero inoxidable (especificar la longitud al momento de realizar el pedido).

Características

  • Alta frecuencia
  • Rango de frecuencia usable de 2 Hz a 15 KHz
  • Salida IEPE
  • Salida de mV/G
  • Salida CA aislada
  • Cable de teflón trenzado con acero inoxidable
Acelerómetros de corriente constante, modelo  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de acelerómetro modelos MA341 y MA342 Hoja de datos Inglés 218KB
Accelerometer Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 316KB
Vista frontal del modelo MA341 Foto -- 63KB
Hoja de datos del montaje de cables/conectores de acoplamiento del acelerómetro Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB