¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

The Model 911FMD Mid Range stainless steel transmitter has 17-4 PH stainless steel wetted parts material and is hermetically sealed for use with liquid, gas, or vapors in hazardous environments. These transducers are corrosion and shock resistant, as well as, reverse polarity protected. The two-wire, 4 mA to 20 mA current output permits long cable runs with a high signal-to-noise ratio.

Características

  • 50 psid to 750 psid range
  • 4 mA to 20 mA two-wire (standard)
  • Precisión del 0,25 %
Model  Mid Pressure Transducers - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de presión diferencial de rango medio, modelo 911FMD Hoja de datos Inglés 246KB
Model 911FMD Mid External Wiring Diagram Información técnica Inglés 82KB
Model 911FMD Mid Front View Foto Inglés 1MB
Model 911FMD Mid Bottom View Foto Inglés 1MB
Model 911FMD Mid Side View Foto Inglés 1MB
Model 911FMD Mid Angle View Foto Inglés 1MB
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB