The Model 811FM is a two-wire transmitter that has welded stainless steel diaphragms for use with liquid, gas or corrosive vapors. The Model 811FM pressure transducers are manufactured out of 17-4 PH stainless steel wetted material for ranges up to 2.000 psi or 15-5 PH stainless steel, wetted material for ranges 2.000 psi and greater. This model has a hermetically-sealed, stainless steel cases that requires no adjustment. These transducers are corrosion and shock resistant, as well as, reverse polarity protected. The 4 mA to 20 mA output permits long cable runs up with a high signal-to-noise ratio. A dual pipe thread pressure fitting is provided for easy bulkhead mounting.
Características
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Hoja de datos del transductor de presión, modelo 811FM | Hoja de datos | Inglés | 269KB |
---|---|---|---|
Diagrama de cableado externo del modelo 811FM | Información técnica | Inglés | 82KB |
Model 811FM Outline Drawing - 2 psig to 5 psig | Información técnica | Inglés | 68KB |
Model 811FM Outline Drawing - 21 psig to 500 psig | Información técnica | Inglés | 214KB |
Vista frontal del modelo 811FM | Foto | Inglés | 67KB |
Vista lateral del modelo 811FM | Foto | Inglés | 50KB |
Vista inferior del modelo 811FM | Foto | Inglés | 69KB |
Model 811FM End View | Foto | Inglés | 91KB |
Model 811FM Top View | Foto | Inglés | 75KB |
Pressure Accessories Datasheet | Hoja de datos | Inglés | 374KB |
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación | Guía de familias de productos | Inglés | 1MB |
Folleto de descripción general de T&M | Folleto | Inglés | 413KB |
Capacidades de medición y verificación aeroespacial | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |