¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell offers both pressure and differential pressure sensors with rugged, hermetically-sealed, stainless steel construction and are designed for operation in hazardous locations. All-welded, stainless steel diaphragms allow these sensors to be used with liquid, gas or corrosive vapors. Available pressure measurements range from 2 psig/a up to 20.000 psig/a or 2 psid to 10.000 psid for differential pressure models with accuracy ranges of 0,25%, 0,1% and 0,5%. Intrinsically safe, explosion proof, and CE options are available on select models.

Typical applications include process control and monitoring, liquid level measurements, leak detection, bulk liquid inventory and steam management in power plants, natural gas well monitoring, chemical process control, oil and gas exploration and refining and other OEM environments. Honeywell can often modify or custom build a sensor to meet your specific requirements. If you do not see exactly what you need, please don’t hesitate to contact us.

Características

  • Construcción de acero inoxidable con diafragmas de acero inoxidable totalmente soldado para usar en entornos adversos
  • Diseño para presión manométrica real y absoluta
  • Presión diferencial (húmero/húmedo) con rangos bajos, medios y altos
  • Rangos de presión: 5 psig/a a 10.000 psig/a; 2 psig/a a 10.000 psig/a; o 2 psig/a a 20.000 psig/a con precisiones del 0,1 % o 0,25 %
  • Rangos de presión diferencial: 2 psid to 25 psid; 50 psid to 750 psid; 2.000 psid to 10.000 psid with accuracies of 0,25% or 0,5%
  • Disponemos de una opción intrínsecamente segura
Honeywell T&M Hazardous Location Pressure Transducers


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB