¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El instrumento manual modelo HH tiene una pantalla LCD grande de 3-1/2 dígitos y está diseñado para usar en operaciones de campo remotas como un calibrador portátil o dispositivo de lectura. La calibración de desviación ofrece al operador configuración rápida en campo con un mínimo de calentamiento. La función de pico/retención es estándar.

Características

  • Entrada de transductor con galga extensiométrica/puente
  • Pantalla LCD de 3 1/2 dígitos
  • A batería
  • Funciones de pico/retención y calibración de desviación
Unidades de pantalla y acondicionamiento manuales  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del acondicionador de señal/pantalla LCD portátil modelo HH Hoja de datos Inglés 227KB
Vista frontal del modelo HH Foto Inglés 126KB
Vista inferior del modelo HH Foto Inglés 142KB
Model HH Top View Foto Inglés 158KB
Model HH Top Angle View Foto Inglés 127KB
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB

Explorar productos de la Serie HH

Producto Factor de forma Tipo de entrada Cantidad de canales
060-3104-01 Transductores: 0,5 mV/V a 8 mV/V 1

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink