Pantalla y acondicionador
Serie 7561-PSD
Instrumento portátil manual. Pantalla LCD de 7½ dígitos. Alimentado por 2 baterías “AA”
El 7561-PSD es un strain gauge/bridge totalmente portátil de carcasa pequeña y indicador a batería. Envoltura robusta IP65/NEMA 4. Para un uso simplificado, el operador solo tiene acceso a seis llaves. Dispone de dos rangos independientes, que permite que el instrumento lea y muestre dos unidades de medición. Las opciones de menú brindan la posibilidad de personalizar la respuesta del instrumento a la aplicación. Las mediciones brutas, netas, pico y “trough - valley” pueden seleccionarse fácilmente. Un anunciador indica qué rango se ha seleccionado. También hay una ventana para insertar una leyenda que describa cada rango. Una vez definidos estos parámetros, ofrece un indicador sumamente simple al usuario.
Funcionalidades
- Alimentado por dos baterías AA internas
- Instrumento de precisión portátil y manual que pesa solo 250 g
- Teclado táctil con selección de dos rangos, retención de picos/mesetas, bruto/neto y controles de apagado y encendido
- Con microprocesador que permite la calibración de lectura única
- Dos rangos
- Admite un rango de entrada de hasta 50 mV/V
- Sellado a prueba de factores ambientales según IP65/NEMA 4
- Pantalla LCD de 7½ dígitos con indicación de batería, pico, “trough-valley”, neto, error y calibración de desviación
- Garantía por un año
- Suspensión automática