¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell ofrece dos tipos de instrumentos manuales a batería para acondicionamiento de señal o indicadores de fuerza/celda de carga y están diseñados para usar en aplicaciones de campo remotas. El modelo HH tiene una pantalla LCD completa de 3,5 dígitos y está diseñado para usar como un calibrador portátil o dispositivo de lectura. La calibración de desviación ofrece al operador configuración rápida en campo con un mínimo de calentamiento. La función de pico/retención es estándar. El modelo 7561-PDS es un indicador de fuerza/celda de carga de galga extensiométrica/puente totalmente portátil, con una carcasa pequeña y robusta según IP65/NEMA 4. Dispone de dos rangos independientes, que permite que el instrumento lea y muestre dos unidades de medición. ¿Necesita instrumentos especiales que no aparecen aquí? Contáctese con Honeywell para analizar una solución personalizada a la medida de los requisitos específicos de su aplicación.

Características

  • Instrumentación manual para acondicionador de señal o indicaciones de celda/fuerza
  • A batería
  • Carcasa resistente para uso en aplicaciones de campo
  • Unidad de acondicionador de señal con entrada de transductor con galga extensiométrica/puente
  • Indicador de carga de celda/fuerza con rango de entrada de hasta 50 mV/V
Unidades de pantalla y acondicionamiento manuales - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink