¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los acelerómetros piezoeléctricos y piezorresistivos de uso general de Honeywell son adecuados para usar en una variedad de aplicaciones generales de monitoreo y verificación de laboratorio e industriales. La construcción de acero inoxidable soldado o aluminio anodizado (modelo JTF) combinada con galgas extensiométricas de baja impedancia y rangos de frecuencia de CC de hasta 10 kHZ ofrecen lecturas de vibraciones sumamente precisas y confiables en algunos de los entornos industriales más adversos y hostiles.

Características

  • Construcción de acero inoxidable no magnético soldado o de aluminio anodizado
  • Uso general en aplicaciones de automatización e industriales, tales como ensayos de laboratorio, estudios modales y celdas de prueba
  • Diversas configuraciones de montaje, incluidas: tornillos, pasadores, pernos o de perfil bajo
  • Rangos de frecuencia usables de 0 Hz a 10 kHz
  • Las salidas incluyen IEPE y mV/G
  • Opciones sumergibles e intrínsecamente seguras disponibles
  • Altamente configurables para ajustarse a sus necesidades; opciones personalizadas disponibles
Acelerómetros de uso general - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Accelerometer Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 316KB
Hoja de datos del montaje de cables/conectores de acoplamiento del acelerómetro Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB