Honeywell ofrece sensores de presión y de presión diferencial con tecnología de galgas extensiométricas de silicio o lámina de aluminio ideales para muchos tipos de aplicaciones en los sectores automotor, aeroespacial, químico, de fabricación de semiconductores y la industria en general. Más aún, Honeywell es una de un pequeño grupo de empresas que ofrecen sensores de presión que miden la presión hasta 175.000 psi con mayor precisión y confiabilidad.
La tecnología de galgas extensiométricas de lámina de aluminio de Honeywell permite a nuestros sensores de presión resistir una presión que destruiría sensores micromecanizados o de silicio. Los sensores de presión de Honeywell cuentan con una construcción de acero inoxidable bien soldada y están diseñados para aplicaciones industriales resistentes que requieren alta precisión, mayor confiabilidad y estabilidad de la medición. Todos nuestros productos de presión son sumamente configurables a fin de cumplir con los exclusivos requisitos y entornos del cliente. En ciertos modelos de sensores de presión, se ofrecen opciones intrínsecamente seguras para usar en ubicaciones peligrosas.
Características
Realice una selección para ajustarse al producto correcto para usted.
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Pressure Accessories Datasheet | Hoja de datos | Inglés | 374KB |
---|---|---|---|
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación | Guía de familias de productos | Inglés | 1MB |
Folleto de descripción general de T&M | Folleto | Inglés | 413KB |
Folleto sobre gas y petróleo | Folleto | Inglés | 4MB |
Capacidades de medición y verificación aeroespacial | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |