¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El modelo Z Mid, rango de ultraprecisión, húmedo/húmedo, diferencial es un transductor con galga extensiométrica de papel aluminio soldado diseñado para aceptar líquidos en ambos puertos y medir rangos de presión diferenciales desde 50 psid a 750 psid. Sus características estándares, como las paradas por sobrecarga y su construcción con material impregnado de acero inoxidable 17-4 PH, le proporcionan una excelente durabilidad a la unidad en ambientes industriales de gran resistencia. Each transducer is bi-directional and achieves accuracies of 0,25 % to 0,5 % full scale. Los modelos están disponibles con rangos de temperatura extendidos. Entre las aplicaciones típicas, se incluyen medición de flujo, detección de profundidad, ecualización de presión y nivel de líquidos.

Características

  • 0,25 % de precisión
  • 50 psid a 750 psid
  • mV/V (estándar), salida de 4 mA a 20 mA, 0 V CC a 5 V CC, o 0 V CC a 10V CC
  • Opción intrínsecamente segura disponible (opción 2N solamente)
  • Aprobado por CE
Transductores de presión modelo Z de rango medio - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de presión diferencial de rango medio, modelo Z Hoja de datos Inglés 159KB
Model Z Mid External Wiring Diagram Información técnica Inglés 20KB
Model Z Mid Front View Foto Inglés 126KB
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos modelo Z de rango medio

Producto Rango de presión Unidad de presión Salida Material de las piezas impregnadas Medios
060-0741-03ZD 50 psi Diferencial 2,0 mV/V nominal a 4-20 mA; 0 a 5 y 0-10 V CC disponible Acero inoxidable 17-4 PH Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas