¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

The Z High Range Wet/Wet transducers are engineered to measure differential pressures as great as 10k psid and achieve accuracy of 0,25 % full scale. Each is bi-directional and accepts fluid in both ports. 17-4 PH stainless steel wetted material ensures durability of these bonded foil strain gage units under harsh industrial condi­tions. A variety of standard options are available with the Model Z in­cluding choice of pressure adapters, alternative pressure ports, internal amplifiers options, and electrical terminations.

Características

  • 0,25 % de precisión
  • 2000 psid a 10000 psid
  • mV/V (estándar), salida de 4 mA a 20 mA, 0 V CC a 5 V CC, o 0 V CC a 10V CC
  • Opción intrínsecamente segura disponible (opción 2N solamente)
  • Aprobado por CE
Model Z High Pressure Transducers - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de presión diferencial de rango alto, modelo Z Hoja de datos Inglés 322KB
Model Z High External Wiring Diagram Información técnica Inglés 20KB
Model Z/A-5 High Front View Foto Inglés 823KB
Model Z/A-5 High Side View Foto Inglés 1MB
Model Z/A-5 High Top View Foto Inglés 2MB
Model Z/A-5 High Angle Left View Foto Inglés 2MB
Model Z/A-5 High Angle Right View Foto Inglés 2MB
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
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
Error fatal: Access to undeclared static property: PrismLoader::$aAutoloaders in /var2/www/html/honeywell/prism_library/PrismLoader.inc.php on line 87