¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los transductores de presión modelo Z son sensores fabricados de acero inoxidable 17-4 PH, material impregnado para intervalos de hasta 2.000 psi y acero inoxidable de 15-5 PH, material impregnado para intervalos de 2.000 psi y más. Estos transductores de presión están fabricados para aplicaciones industriales resistentes que requieran una alta precisión y una gran estabilidad de medición. Rango de presión desde 0,5 psi a 60.000 psi. Utilizan puentes completos de galgas extensiométricas de cuatro brazos de 350 ohm.

El modelo Z está disponible con una gran variedad de opciones de funcionamiento en temperaturas extendidas, terminaciones eléctricas, material impregnado y salidas de alto nivel como 5 V CC o 10 V CC y de 4 mA a 20 mA. La mayoría de los modelos de salida de alto nivel tienen circuitos de calibración de desviación interna como función estándar para facilitar la configuración del sensor en el sistema de datos. Un chip opcional exclusivo de calibración interna ofrece información de calibración para la configuración automática con el indicador digital de cuatro o doce canales modelo SC.

El modelo Z es un transductor basado en galgas extensiométricas. Este diseño conecta el diafragma de detección de presión principal con la atmósfera y ofrece un cero estable independientemente del ambiente donde se encuentre el transductor. El modelo Z absoluto cuenta con una cámara de vacío de referencia soldada que garantiza la estabilidad a largo plazo.

Características

  • Precisión del 0,25 %
  • 0,005 %FS/°F temperature effect
  • Rango de 0,5 psig/a a 60000 psig/a
  • mV/V, salidas disponibles de 4 mA a 20 mA, 0 V CC a 5 V CC, o 0 V CC a 10 V CC
  • Construcción de acero inoxidable soldado
  • Opción intrínsecamente segura disponible (opción 2N solamente)
  • Aprobado por CE
Transductores de presión modelo Z - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de presión, modelo Z Hoja de datos Inglés 379KB
Model Z External Wiring Diagram Información técnica Inglés 20KB
Model Z Outline Drawing - 2k psig to 10k psig Información técnica Inglés 123KB
Model Z Front View Foto Inglés 84KB
Model Z Bottom View Foto Inglés 85KB
Model Z Side View Foto Inglés 79KB
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos modelo Z

Producto Rango de presión Unidad de presión Salida Material de las piezas impregnadas Medios
060-0761-02ZG 15 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH ( Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-0761-09ZG 50 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH ( Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-0761-17ZG 100 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH ( Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-0761-20ZG 200 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH ( Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-0761-25ZG 500 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH ( Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-0761-29ZG 1000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH ( Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas