¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El modelo TJE de rango medio de ultraprecisión, húmedo/húmedo, diferencial, es un transductor de galga extensiométrica de lámina de aluminio soldado diseñado para aceptar líquidos en ambos puertos y medir rangos de presión diferenciales de 50 psid a 750 psid. Sus características estándares, como las paradas por sobrecarga y su construcción con material impregnado de acero inoxidable 17-4 PH, le proporcionan una excelente durabilidad a la unidad en ambientes industriales hostiles. Cada uno es bidireccional y logra una precisión del 0,1 % de escala completa. Se ofrece una gran variedad de opciones estándares con el modelo TJE Ultra, tales como adaptadores de presión extraíbles tradicionales para realizar tareas de limpieza, rangos de temperatura extendidos, puestos de presión alternativos, amplificadores internos y terminaciones eléctricas.

Características

  • 0,1 % de precisión
  • 50 psid a 750 psid
  • mV/V (estándar), salida de 4 mA a 20 mA, 0 V CC a 5 V CC, o 0 V CC a 10V CC
  • Opción intrínsecamente segura disponible (opción 2N solamente)
  • Aprobado por CE
Model  Mid Pressure Transducers - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de presión diferencial de rango medio, modelo TJE Hoja de datos Inglés 276KB
Model TJE Mid External Wiring Diagram Información técnica Inglés 20KB
Model TJE Mid Front View Foto Inglés 126KB
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos modelo TJE de rango medio

Producto Rango de presión Unidad de presión Salida Material de las piezas impregnadas Medios
060-0741-03TJD 50 psi Diferencial 2,0 mV/V nominal a 4-20 mA; 0 a 5 y 0-10 V CC disponible Acero inoxidable 17-4 PH Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-0741-08TJD 100 psi Diferencial 2,0 mV/V nominal a 4-20 mA; 0 a 5 y 0-10 V CC disponible Acero inoxidable 17-4 PH Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-0741-11TJD 200 psi Diferencial 2,0 mV/V nominal a 4-20 mA; 0 a 5 y 0-10 V CC disponible Acero inoxidable 17-4 PH Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas