Los transductores de presión modelo TJE son sensores de acero inoxidable bien soldados para aplicaciones industriales resistentes que requieren alta precisión y estabilidad de la medición. El modelo TJE está disponible con una variedad de opciones para funcionamiento a temperatura prolongado, terminaciones eléctricas y salidas de alto nivel que incluyen 5 V CC o 10 V CC y 4 mA a 20 mA. La mayoría de los modelos de salida de alto nivel tienen circuitos de calibración de desviación interna como función estándar para facilitar la configuración del sensor en el sistema de datos. Un chip opcional exclusivo de calibración interna ofrece información de calibración para la configuración automática con el indicador digital de cuatro o doce canales modelo SC.
El modelo TJE es un transductor basado en una galga extensiométrica y cuenta con un diseño único de “verdadero medidor” que utiliza un segundo diafragma de acero inoxidable soldado que sella herméticamente los circuitos de la galga extensiométrica para evitar la contaminación atmosférica. Este diseño conecta el diafragma de detección de presión principal con la atmósfera y ofrece un cero estable independientemente del ambiente donde se encuentre el transductor. El modelo TJE absoluto cuenta con una cámara de vacío de referencia soldada que garantiza la estabilidad a largo plazo.
Características
Producto | Rango de presión | Unidad de presión | Salida | Material de las piezas impregnadas | Medios | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-0708-08TJG | 50 psi | Manométrico | Sin amplificar, Salida de mV/V | Acero inoxidable 17-4 PH | Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas | ||||||||
060-0708-10TJG | 100 psi | Manométrico | mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC | Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH (=2000 psi) | Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas | ||||||||
060-0708-12TJG | 200 psi | Manométrico | mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC | Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH (=2000 psi) | Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas | ||||||||
060-0708-18TJG | 500 psi | Manométrico | mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC | Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH (=2000 psi) | Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas | ||||||||
060-0743-03TJG | 3000 psi | Manométrico | mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC | Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH (=2000 psi) | Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas | ||||||||
060-0743-06TJG | 5000 psi | Manométrico | mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC | Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH (=2000 psi) | Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas | ||||||||
060-0743-10TJG | 7500 psi | Manométrico | mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC | Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH (=2000 psi) | Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas | ||||||||
060-0743-11TJG | 10000 psi | Manométrico | mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC | Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH (=2000 psi) | Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas | ||||||||
060-0761-29TJG | 1000 psi | Manométrico | mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC | Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH (=2000 psi) | Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas |