¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El modelo HL-Z de presión diferencial húmedo/húmedo de alta línea está diseñado para aceptar presiones de línea extremas de hasta 5000 psi. Este exclusivo diseño incluye galgas extensiométricas de papel aluminio soldado estándar en acero inoxidable 17-4 PH. Las presiones diferenciales de líquidos y gases de 50 psid a 7500 psid se miden con una precisión de escala completa del 0,25 % al 0,50 %. Las aplicaciones típicas incluyen medición de flujo y análisis de laboratorio.

Características

  • Presión de línea a 5000 psi
  • Precisión del 0,25 %
  • Opción intrínsecamente segura disponible (opción 2N solamente)
  • Aprobado por CE
Transductores de presión modelo HL-Z - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de presión diferencial de rango alto, modelo HL-Z Hoja de datos Inglés 325KB
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Diagrama de cableado externo del modelo HL-Z Información técnica Inglés 20KB
Dibujo del esquema del modelo HL-Z Información técnica Inglés 509KB
Vista frontal del modelo HL-Z Foto Inglés 73KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink