The Model Z low range wet/wet differential pressure transducer offers a 316 Stainless Steel wetted material assembly. The Model Z line pressure zero shift specification can be reduced to less than 0,5 % FS/1000 psi by the use of an internal line pressure sensor and analog correction circuit. Line pressures are available up to 5000 psig with safe overload of either side up to the maximum line rating. The natural resonant frequency is increased with the Model Z because of a stiffer pressure sensing element. A variety of standard options are available with the Model Z including the traditional removable pressure adapters for cleaning purposes, alternative pressure ports, internal amplifiers options, and electrical terminations.
Características
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Hoja de datos del transductor de presión diferencial de rango bajo, modelo Z | Hoja de datos | Inglés | 348KB |
---|---|---|---|
Model Z Low External Wiring Diagram | Información técnica | Inglés | 20KB |
Model Z Low Front View | Foto | Inglés | 28KB |
Model Z Low Bottom View | Foto | Inglés | 141KB |
Pressure Accessories Datasheet | Hoja de datos | Inglés | 374KB |
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación | Guía de familias de productos | Inglés | 1MB |
Folleto de descripción general de T&M | Folleto | Inglés | 413KB |
Folleto sobre gas y petróleo | Folleto | Inglés | 4MB |
Capacidades de medición y verificación aeroespacial | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |