¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

The Model A-205a high level output, flush diaphragm pressure transducer features 4 mA to 20 mA, 1 Vdc to 5 Vdc or 1 Vdc to 10 Vdc (unipolar) output with an unregulated power supply. Model A-205a gage pressure transducers are manufactured with a unitized 17-4 PH Stainless Steel diaphragm. La ventaja de este tipo de diseño es que se fabrican un diafragma delgado y laterales pesados a partir de una única pieza de acero inoxidable. This unitized diaphragm is rug­ged, but at the same time can be made thin enough to measure low pressures. Rango de presión disponible desde 300 psig a 10000 psig. Estos modelos se pueden utilizar en ambientes líquidos y corrosivos.

Model A-205a has welded electrical connectors as an integral part of the transducer body and recommended for applications involving rough handling or where an all-welded stainless steel transducer is required.All units have four (4) active bonded strain gages arranged in a Wheatstone-bridge configuration.

Características

  • 300 psig a 10000 psig
  • Diafragma al ras
  • Sin volumen muerto
  • Fully welded construction
  • Acero inoxidable
  • 1/4-18 NPT mounting threads
Transductores de presión modelo  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de presión, modelo A-205A Hoja de datos Inglés 207KB
Vista frontal del modelo A-205a Foto Inglés 63KB
Vista inferior del modelo A-205a Foto Inglés 97KB
Model A-205a Top View Foto Inglés 85KB
Model A-205a Top Angle View Foto Inglés 81KB
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB