Models A-205 gage pressure transducers are manufactured with a unitized 17-4 PH Stainless Steel diaphragm. La ventaja de este tipo de diseño es que se fabrican un diafragma delgado y laterales pesados a partir de una única pieza de acero inoxidable. This unitized diaphragm is rugged, but at the same time can be made thin enough to measure low pressures. Rango de presión disponible desde 100 psig a 10000 psig. Estos modelos se pueden utilizar en ambientes líquidos y corrosivos.
Model A-205 has welded electrical connectors as an integral part of the transducer body and recommended for applications involving rough handling or where an all-welded stainless steel transducer is required.All units have four (4) active bonded strain gages arranged in a Wheatstone-bridge configuration.
Características
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Hoja de datos del transductor de presión, modelo A-205 | Hoja de datos | Inglés | 256KB |
---|---|---|---|
Diagrama de cableado externo del modelo A-205 | Información técnica | Inglés | 20KB |
Vista frontal del modelo A-205 | Foto | Inglés | 81KB |
Vista inferior del modelo A-205 | Foto | Inglés | 93KB |
Vista lateral del modelo A-205 | Foto | Inglés | 73KB |
Model A-205 End View | Foto | Inglés | 82KB |
Pressure Accessories Datasheet | Hoja de datos | Inglés | 374KB |
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación | Guía de familias de productos | Inglés | 1MB |
Folleto de descripción general de T&M | Folleto | Inglés | 413KB |
Capacidades de medición y verificación aeroespacial | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |