¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

The Model A-105a high level output, flush diaphragm pressure transducer features 4 mA to 20 mA, 1 Vdc to 5 Vdc or 1 Vdc to 10 Vdc (unipolar) output with an unregulated power supply. Model A-105a gage pressure transducers are manufactured with a unitized 17-4 PH Stainless Steel diaphragm. La ventaja de este tipo de diseño es que se fabrican un diafragma delgado y laterales pesados a partir de una única pieza de acero inoxidable. This unitized diaphragm is rug­ged, but at the same time can be made thin enough to measure low pressures.

Rango de presión disponible desde 500 psig a 10000 psig. Estos modelos se pueden utilizar en ambientes líquidos y corrosivos. Model A-105a has welded electrical connectors as an integral part of the transducer body and recommended for applications involving rough handling or where an all-welded stainless steel transducer is required.All units have four (4) active bonded strain gages arranged in a Wheatstone-bridge configuration.

Características

  • 500 psig a 10000 psig
  • Diafragma al ras
  • Sin volumen muerto
  • Fully welded construction
  • Acero inoxidable
  • 7/16-20UNF or M12x1.75 mounting threads with an o-ring seal
Transductores de presión modelo  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de presión, modelo A-105A Hoja de datos Inglés 215KB
Monitoreo de niveles de plataformas oceánicas durante la explotación de petróleo Nota sobre aplicaciones Inglés 708KB
Model A-105a External Wiring Diagram - Current Two-Wire Amplifer Información técnica Inglés 130KB
Model A-105a External Wiring Diagram - Vehicle Voltage Amplifer Información técnica Inglés 136KB
Dibujo del esquema del modelo A-105a Información técnica Inglés 148KB
Vista frontal del modelo A-105a Foto Inglés 39KB
Vista inferior del modelo A-105a Foto Inglés 45KB
Model A-105a Top View Foto Inglés 68KB
Model A-105a Top Angle View Foto Inglés 56KB
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB