¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los transductores de presión con galga extensiométrica modelo A-105 se fabrican con un diafragma impregnado de acero inoxidable 17-4 PH unificado. La ventaja de este tipo de diseño es que se fabrican un diafragma delgado y laterales pesados a partir de una única pieza de acero inoxidable. Este diafragma unificado es resistente pero, al mismo tiempo, su espesor puede reducirse hasta lograr un calibre lo suficientemente fino para medir bajas presiones.

Rango de presión disponible desde 100 psig a 15.000 psig. Estos modelos se pueden utilizar en ambientes líquidos y corrosivos. El modelo A-105 tiene conectores eléctricos soldados que forman parte de la estructura del transductor. Se los recomienda para aplicaciones de manipulación hostil o en las cuales se requiera el uso de un transductor de acero inoxidable totalmente soldado. Todas las unidades tienen cuatro (4) galgas extensiométricas activas ubicadas según la configuración de puentes Wheatstone.

Características

  • Rango de 100 psig a 15000 psig
  • Diseño de montaje empotrado
  • Sin volumen muerto
  • Tamaño miniatura
  • Acero inoxidable
  • Aprobado por CE
Transductores de presión modelo  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de presión, modelo A-105 Hoja de datos Inglés 296KB
Foil Pressure Sensors for Industrial OEM Sprayers Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Monitoreo de niveles de plataformas oceánicas durante la explotación de petróleo Nota sobre aplicaciones Inglés 708KB
Diagrama de cableado externo del modelo A-105 Información técnica Inglés 20KB
Dibujo del esquema del modelo A-105 Información técnica Inglés 107KB
Vista frontal del modelo A-105 Foto Inglés 58KB
Vista inferior del modelo A-105 Foto Inglés 68KB
Model A-105 Top View Foto Inglés 87KB
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos modelo A-105

Producto Rango de presión Unidad de presión Salida Material de las piezas impregnadas Medios
060-0287-07G 200 psi Manométrico 2 mV/V nominal Acero inoxidable 17-4 PH Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-0287-13G 1000 psi Manométrico 2 mV/V nominal Acero inoxidable 17-4 PH Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-0287-15G 2000 psi Manométrico 2 mV/V nominal Acero inoxidable 17-4 PH Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-0287-17G 3000 psi Manométrico 2 mV/V nominal Acero inoxidable 17-4 PH Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas