Subminiature Model 355 gage pressure transducer is a rugged, one-piece, 17-4 PH Stainless Steel unit which features a flush diaphragm design, making it ideal for operations which involve the spraying or application of sealants, paints, coatings or other congealable media which can clog conventional pressure ports. The internally amplified Model 355 accepts input voltage from 9 Vdc to 32 Vdc and delivers a high level 4 mA to 20 mA or 0 V to 5 V output. The Model 355 is all welded and hermetically sealed for reliable performance in corrosive environments.
Características
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Hoja de datos del transductor de presión, modelo 355 | Hoja de datos | Inglés | 169KB |
---|---|---|---|
Diagrama de cableado externo del modelo 355 | Información técnica | Inglés | 20KB |
Model 355 External Wiring Diagram - Vehicle Voltage Amplifer | Información técnica | Inglés | 75KB |
Modelo 355, vista frontal | Foto | Inglés | 101KB |
Modelo 355 Vista inferior | Foto | Inglés | 114KB |
Modelo 355, vista superior | Foto | Inglés | 107KB |
Pressure Accessories Datasheet | Hoja de datos | Inglés | 374KB |
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación | Guía de familias de productos | Inglés | 1MB |
Folleto de descripción general de T&M | Folleto | Inglés | 413KB |
Capacidades de medición y verificación aeroespacial | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |