¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de presión empotrados de Honeywell tienen un tamaño miniatura para adaptarse a espacios muy pequeños con acceso reducido y vienen con rangos de presión de 0 psig a 15000 psig. El diseño de acero inoxidable unificado, con un diafragma delgado y laterales pesados elaborados a partir de una única pieza de acero inoxidable, hace que estos sensores sean muy resistentes y, a su vez, lo suficientemente delgados para medir presiones bajas.

Los conectores eléctricos soldados forman parte de la estructura del transductor y se los recomienda para aplicaciones de manipulación hostil o en las cuales se requiera el uso de un transductor de acero inoxidable totalmente soldado. Estos sensores se pueden utilizar en ambientes líquidos y corrosivos. Asimismo, el diseño de diafragma al ras los hace ideales para operaciones que implican el rociado o la aplicación de selladores, pinturas, recubrimientos u otros materiales solidificantes que pueden coagular los puertos de presión convencionales.

Los sensores de presión de Honeywell son muy configurables y se pueden modificar o personalizar para cumplir con requisitos exclusivos de los clientes. Si no ve exactamente lo que necesita, no dude en contactarse con nosotros.

Características

  • Tamaño miniatura para usar en espacios muy pequeños con acceso reducido
  • Construcción en una pieza de acero inoxidable totalmente soldada con diagrama delgado al ras para un desempeño resistente y mediciones de baja presión
  • Rangos de medición de presión: 100 psig hasta 15000 psig; 0 psig hasta 5000 psig con una precisión de hasta el ±0,25 %
  • Sin volumen muerto
  • Pueden utilizarse en ambientes líquidos corrosivos
  • Disponemos de opciones intrínsecamente seguras
Transductores de presión empotrados - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de presión, modelo A-105 Hoja de datos Inglés 296KB
Hoja de datos del transductor de presión, modelo A-105A Hoja de datos Inglés 215KB
Hoja de datos del transductor de presión, modelo A-205 Hoja de datos Inglés 256KB
Hoja de datos del transductor de presión, modelo A-205A Hoja de datos Inglés 207KB
Hoja de datos del transductor de presión, modelo 355 Hoja de datos Inglés 169KB
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB