¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La línea completa de transductores de presión subminiatura de Honeywell mide con precisión rangos de presión desde 150 psi a 20000 psi. These gage-only subminiature pressure transducers have a high natural frequency and utilize a flush diaphragm that is manufactured from 17-4 PH Stainless Steel. La compensación de la temperatura se logra mediante la utilización de componentes sensibles a la temperatura que se encuentran en el interior de los transductores.

These transducers have a small electrical zero balance circuit board which is in the lead wire (approximately 1 in x 0,087 in thick). No es necesario que esta placa de equilibrio se encuentre en la misma temperatura que los transductores. All transducers have four (4) active bonded strain gages arranged in a Wheatstone-bridge configuration.Most are manfuactured with a unitized stainless steel diaphragm. La ventaja de este tipo de diseño es que se fabrican un diafragma delgado y laterales pesados a partir de una única pieza de acero inoxidable. This unitized diaphragm is rugged, but at the same time it is thin enough to measure low pressures.

Características

  • Rango de 150 psi a 20000 psi
  • Diseño de montaje empotrado
  • Alta frecuencia
  • Sin volumen muerto interno
  • Salida de mV/V
  • Subminiature footprint
  • Precisión del 1 %
  • Aprobado por CE
Model G Pressure Transducers - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de presión, modelo G Hoja de datos Inglés 228KB
Model G External Wiring Diagram Información técnica Inglés 16KB
Model G Installation Drawing Información técnica Inglés 137KB
Model G Front View Foto Inglés 79KB
Model G Side View Foto Inglés 44KB
Model G Top View Foto Inglés 62KB
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB