¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La línea completa de transductores de presión subminiatura de Honeywell mide con precisión rangos de presión desde 100 psi a 15000 psi. Estos transductores de presión subminiatura de galgas extensiométricas tienen una frecuencia natural alta y utilizan un diafragma al ras fabricado a partir de acero inoxidable 17-4 PH. La compensación de la temperatura se logra mediante la utilización de componentes sensibles a la temperatura que se encuentran en el interior de los transductores. Estos transductores cuentan con una placa base pequeña y eléctrica de equilibrio cero ubicada en los hilos conductores principales (de aproximadamente 1 in x 0,087 in de espesor). No es necesario que esta placa de equilibrio se encuentre en la misma temperatura que los transductores. Todos los transductores tienen cuatro (4) galgas extensiométricas activas ubicadas según la configuración de puentes Wheatstone.

Características

  • Rango de 100 psi a 15000 psi
  • Diseño de montaje empotrado
  • Sin volumen muerto interno
  • Alta frecuencia
  • Salida de mV/V
  • Precisión del 1 %
  • Aprobado por CE
Transductores de presión modelo S - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de presión, modelo S Hoja de datos Inglés 290KB
Foil Pressure Sensors for Industrial OEM Sprayers Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Model S External Wiring Diagram Información técnica Inglés 16KB
Model S Outline Drawing - 3/8-24 UNF Información técnica Inglés 37KB
Model S Outline Drawing - 7/16-20 UNF Información técnica Inglés 30KB
Model S Front View Foto Inglés 96KB
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos modelo S

Producto Rango de presión Unidad de presión Salida Material de las piezas impregnadas Medios
060-1542-03G 200 psi Manométrico 2 mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-1542-11G 2000 psi Manométrico 2 mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-1542-13G 3000 psi Manométrico 2 mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-1542-15G 5000 psi Manométrico 2 mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-1542-17G 10000 psi Manométrico 2 mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas