¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell ofrece una línea completa de transductores de presión subminiatura y livianos que cuentan con un diseño de perfil bajo, montaje empotrado y compacto y un diafragma al ras para caber en espacios extremadamente pequeños con acceso reducido.

¿Solo manométrica? El diseño de acero inoxidable unificado, con un diafragma delgado y laterales pesados elaborados a partir de una única pieza de acero inoxidable, hace que estos sensores sean muy resistentes y, a su vez, lo suficientemente delgados para medir presiones bajas.

Características

  • Tamaño subminiatura para caber en lugares extremadamente pequeños o compactos
  • Diseño de perfil bajo o montaje empotrado
  • Rango de 10 psig a 3000 psig; 100 psi hasta 20000 psi
  • Salida de mV/V
  • Precisión del 1 %
  • Aprobado por CE
Transductores de presión compactos y miniatura empotrados - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB