¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de torque con anillo colector y brida de Honeywell están diseñados para usarse en muchas aplicaciones generales de medición y verificación, como las pruebas de línea de accionamiento, y pueden utilizarse para monitorizar el arranque, el funcionamiento y los niveles de torque de rotor bloqueado. Estos robustos sensores de torque miden capacidades de 2.000 in-lb (225 Nm) a 20.000 in-lb (2250 Nm) y tienen una longitud de accionamiento corta y una alta rigidez para una mayor respuesta de frecuencia. ¿Necesita una modificación especial o un diseño personalizado para su aplicación particular? Comuníquese con Honeywell para analizar sus requisitos específicos

Características

  • La capacidad varía de 2.000 in-lb (225 Nm) a 20.000 in-lb (2250 Nm)
  • Histéresis y no linealidad del 0,15 %
  • Alta rigidez para respuesta de frecuencia superior
  • Longitud de accionamiento corta
  • Bridas de aplicación especiales
Transductores de torque con anillo colector y brida


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Torque Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 577KB
Documentos técnicos: Nuevas formas de medir el torque Documentos técnicos Inglés 193KB
Guía de familias de transductores de torque de T&M Guía de familias de productos Inglés 3MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Do Not Sell My Personal Information

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink