¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Transductor de torque de reacción tipo brida modelo QFFH-9, de 3.000 in-lb a 24.000 in-lb, histéresis y no linealidad del 0,1 %, rango dinámico amplio, respuesta de alta frecuencia. El transductor de torque de reacción tipo brida modelo QFFH-9 está diseñado para instalarse entre piezas de prueba, como motores, interruptores, ejes o flechas y su placa de montaje.

Estos modelos funcionan y se calibran en ambas direcciones. Su fabricación en acero inoxidable mejora la durabilidad en entornos industriales hostiles. Estos modelos no tienen partes móviles y utilizan cuatro galgas extensiométricas soldadas en una porción especial mecanizada del transductor para lograr una no linealidad máxima del 0,1 % en un amplio rango dinámico. Las aplicaciones comunes incluyen frenos de neumáticos, dinamómetros de motores, pruebas de deslizamiento con fricción y medición de giro.

Características

  • Capacidades de 3.000 in-lb a 24.000 in-lb
  • Histéresis y no linealidad del 0,1 %
  • Rango dinámico amplio
  • Respuesta de alta frecuencia
  • Construcción en acero inoxidable
Transductores de torque de reacción, modelo  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de torque con brida, modelo QFFH-9 Hoja de datos Inglés 240KB
Torque Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 577KB
Diagrama de cableado externo del modelo QFFH-9 Información técnica Inglés 1MB
Dibujo de esquema del modelo QFFH-9 de 3000 in-lb a 6000 in-lb Información técnica Inglés 92KB
Dibujo de esquema del modelo QFFH-9 de 12.000 in-lb a 26.000 in-lb Información técnica Inglés 105KB
Documentos técnicos: Nuevas formas de medir el torque Documentos técnicos Inglés 193KB
Vista frontal del modelo QFFH-9 Inglés 156KB
Guía de familias de transductores de torque de T&M Guía de familias de productos Inglés 3MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB