Transductores de par de reacción
Serie modelo 2110
Sensores de torque de reacción bridados. Capacidades de 225.97 a 271K N·m. 0.1% de no-linealidad e histéresis
El sensor de torque de reacción bridado modelo 2110-2116 está diseñado para instalar entre piezas de prueba, como motores, interruptores o ejes y su placa de montaje. Estos modelos funcionan y se calibran en ambas direcciones. Su fabricación en acero niquelado mejora la durabilidad en entornos industriales hostiles. Estos modelos no tienen partes móviles y utilizan cuatro galgas extensiométricas soldadas en una porción especial mecanizada del transductor para lograr una no linealidad máxima del 0,1 % en un amplio rango dinámico. Las aplicaciones comunes incluyen frenos de neumáticos, dinamómetros de motores, pruebas de deslizamiento con fricción y medición de giro. Capacidades de 2.000 in-lb a 2.400.000 in-lb.
Funcionalidades
- Capacidades de 2000 in-lb a 2400000 in-lb
- Histéresis y no linealidad de 0.1%
- Alta rigidez de torsión
- Mayor resistencia a los momentos flectores
- Sensibilidad de rango bajo gracias a la ausencia de partes móviles