¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Para ver más productos y opciones, así como también para usar el configurador, visite la página de productos de T&M.

El sensor de torque de reacción bridado pequeño modelo 2102 está diseñado para instalar entre piezas de prueba, como motores, interruptores o ejes y su placa de montaje. Estos modelos funcionan y se calibran en sentido horario y antihorario. Su fabricación en acero niquelado mejora la durabilidad en entornos industriales hostiles. Estos modelos no tienen partes móviles y utilizan cuatro galgas extensiométricas soldadas en una porción especial mecanizada del transductor para lograr una no linealidad máxima del 0,1 % en un amplio rango dinámico. Las aplicaciones comunes incluyen frenos de neumáticos, dinamómetros de motores, pruebas de deslizamiento con fricción y medición de giro. Capacidades de 50 in-lb a 1.000 in-lb.

Transductores de torque de reacción, modelo 2102 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de torque de reacción, modelo 2102 Hoja de datos Inglés 273KB
Documentos técnicos: Nuevas formas de medir el torque Documentos técnicos Inglés 193KB
Guía de familias de transductores de torque de T&M Guía de familias de productos Inglés 3MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos modelo 2102

Producto Rango de torque Salida Tipo de torque Precisión
2102-100 100 in-lb 2,5 mV/V (nominal) a la capacidad nominal Reacción ±0,15 %
2102-1K 1000 in-lb 2,5 mV/V (nominal) a la capacidad nominal Reacción ±0,15 %
2102-200 200 in-lb 2,5 mV/V (nominal) a la capacidad nominal Reacción ±0,15 %
2102-50 50 in-lb 2,5 mV/V (nominal) a la capacidad nominal Reacción ±0,15 %
2102-500 500 in-lb 2,5 mV/V (nominal) a la capacidad nominal Reacción ±0,15 %

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink