¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de torque de reacción bridados de Honeywell están diseñados para instalar entre piezas de prueba, como motores, interruptores o ejes, y su placa de montaje. Estos modelos funcionan y se calibran en ambas direcciones. Todos los modelos utilizan cuatro galgas extensiométricas soldadas en una porción especial mecanizada del transductor para lograr una no linealidad máxima del 0,1 % en un amplio rango dinámico. Los transductores están hechos con acero inoxidable o acero de aleación niquelado sin partes móviles para mejorar la durabilidad en entornos industriales hostiles.

Características

  • Capacidades desde 50 in-lb (5 Nm) hasta 2.400.000 in-lb (271000 Nm)
  • Histéresis y no linealidad del 0,1 %
  • Construcción en acero inoxidable o acero de aleación niquelado
  • No requiere mantenimiento de anillos colectores, rodamientos ni cepillos
  • Sensibilidad de rango bajo gracias a la ausencia de partes móviles
  • Rango dinámico amplio
Transductores de torque de reacción bridados - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Documentos técnicos: Nuevas formas de medir el torque Documentos técnicos Inglés 193KB
Guía de familias de transductores de torque de T&M Guía de familias de productos Inglés 3MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink