¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell’s donut style load cells feature a compact, smooth thru-hole design for use in applications which require the load structure to pass through the cell. Offered in either tension or tension / compression models, measuring load ranges from 150 g to 200000 lb. Constructed of stainless steel or carbon steel. Special bolt and engine mount force sensor model constructed of aluminum. Typical applications include bolt force measurements, clamping forces, monitoring overloads post or leg mount, and rolling mill systems. No dude en contactarnos si necesita modificaciones especiales o un diseño completamente personalizado para satisfacer sus requisitos exclusivos.

Características

  • Donut style with thru hole design
  • Load ranges from 150 g to 30000 lb to 15000 lb to 200000 lb
  • Compact column construction
  • Stainless or carbon steel construction
  • Special model for bolt and engine mount force sensing and other applications
Celdas de carga tipo dona - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Load Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 513KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB