¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Estos amplificadores en línea cuentan con carcasas de montaje en riel DIN con ajustes y conexiones eléctricas frontales de fácil acceso. Disponemos de amplificadores para transductores con galga extensiométrica.

Características

  • Montaje en riel DIN
  • Entrada de transductor sin amplificar
  • Entrada de transductor con puente
  • Salida de tres cables de 0 a ±10 V con alimentación de 15 V CC a 28 V CC
  • Excitación de 5,4 V CC o 9 V CC a 30 mA
  • Protegido contra RFI (interferencia por radiofrecuencia) y ESD (desconexiones de emergencia)
  • Aprobado por CE
Amplificadores para montaje en riel DIN  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del amplificador en línea de montaje en riel DIN, modelo DV-10 Hoja de datos Inglés 197KB
Model DV-10 DIN Rail Amplifier Product Manual Instrucciones de instalación Inglés 277KB
Vista frontal del modelo DV-10 Foto Inglés 84KB
Vista inferior del modelo DV-10 Foto Inglés 53KB
Model DV-10 Top View Foto Inglés 42KB
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB

Explorar productos de la Serie DV-10

Producto Material de estructura Cantidad de canales Tipo de entrada
060-6881-02 Plástico 1

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink