Amplificadores en línea
Serie DV-05
Amplificador en línea para montaje en riel DIN. Salida de tres cables de ±5 V. Conexiones eléctricas frontales de fácil acceso
Estos amplificadores en línea cuentan con carcasas de montaje en riel DIN con ajustes y conexiones eléctricas frontales de fácil acceso. Disponemos de amplificadores para transductores con galga extensiométrica.
Funcionalidades
- Montaje en riel DIN
- Entrada de transductor sin amplificar
- Entrada de transductor con puente
- Salida de tres cables de 0 a ±5 V con alimentación de 11 V CC a 28 V CC
- Excitación de 3 V CC o 5 V CC
- Protegido contra RFI (interferencia por radiofrecuencia) y ESD (desconexiones de emergencia)
- Aprobado por CE