¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Estos amplificadores en línea cuentan con carcasas de montaje en riel DIN con ajustes y conexiones eléctricas frontales de fácil acceso. Disponemos de amplificadores para transductores de desplazamiento tipo CA con salidas en V CC o mA.

Características

  • Montaje en riel DIN
  • entrada de transductor de desplazamiento de CA
  • Salida de 0 a ±5 V CC o 0 a ±10 V CC seleccionable en campo con
  • alimentación de 18 V CC a 36 V CC
  • 3 V RMS a 5 kHz
  • Protegido contra RFI (interferencia por radiofrecuencia) y ESD (desconexiones de emergencia)
Amplificadores para montaje en riel DIN DLD-VH - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del amplificador en línea de montaje en riel, modelo DLD-VH Hoja de datos Inglés 202KB
Model DLD-VH DIN Rail Amplifier Product Manual Instrucciones de instalación Inglés 299KB
Model DLD-VH Front View Foto Inglés 70KB
Model DLD-VH Bottom View Foto Inglés 53KB
Model DLD-VH Top View Foto Inglés 42KB
Model DLD-VH Top Angle View Foto Inglés 100KB
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB

Explorar productos de la Serie DLD-VH

Producto Material de estructura Cantidad de canales Tipo de entrada
060-6879-01 Plástico 1 Galga extensiométrica

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

No doy mi consentimiento para que vendan mi información personal

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink