¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Estos amplificadores en línea cuentan con carcasas de montaje en riel DIN con ajustes y conexiones eléctricas frontales de fácil acceso. Disponemos de amplificadores para transductores de galga extensiométrica o transductores de desplazamiento tipo CA con salidas en V CC o mA. ¿No encuentra exactamente lo que necesita? Contáctenos para analizar sus requisitos de aplicación específicos.

Características

  • Montaje en riel DIN
  • Entrada de transductor no amplificado o entrada de transductor con galga extensiométrica
  • Entrada de transductor con puente
  • salida de tres cables de 0 a ±5 V, de 0 a ±10 V, o de 4 mA a 20 mA
  • Protegido contra RFI (interferencia por radiofrecuencia) y ESD (desconexiones de emergencia)
Amplificadores para montaje en riel DIN - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de accesorios de instrumentación Hoja de datos Inglés 641KB