¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

The high pressure transducer Model HP is designed to accept extreme pressure ranges of 50.000 psi to 100.000 psi. Manufactured out of Custom 465 Stainless Steel and are equipped with a special safety blow out plug in its outer case, this transducer will allow the excess pressure to gradually leak out should the pressure element rupture. These transducers operate in a wide temperature range from -65 °F through 250 °F. Temperature effects on span and zero are 0,005 % each and a full scale accuracy of 0,5 % is achieved.

Características

  • 50000 psi a 100000 psi
  • AE F-250-C port
  • Precisión del 0,5 %
  • Salida en mV/V, 4 mA a 20 mA, 0 V CC a 5 V CC, o 0 V CC a 10 V CC
  • Opción intrínsecamente segura disponible (opción 2N solamente)
  • Aprobado por CE
Transductores de presión modelo  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de alta presión, modelo HP Hoja de datos Inglés 326KB
Diagrama de cableado externo del modelo HP Información técnica Inglés 15KB
Dibujo del esquema del modelo HP Información técnica Inglés 52KB
Vista frontal del modelo HP Foto Inglés 140KB
Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 374KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB