Transductores de presión con salida digital
Modelo DS
Transductores de presión de salida digital. 5 psig/a a 2500 psig/a. Respuesta analógica de 1200 Hz. Salida digital de 380 lecturas/segundo. Precisión del 0,1 %
El modelo DS ofrece la combinación inteligente de acondicionamiento de señal interno basado en microprocesador y tecnología de sensor de presión de silicio micro-mecanizado para proporcionar comunicaciones digitales directamente a su PC con precisión y estabilidad superiores. Con <1 ms step response on the analog output and>Con 300 lecturas/segundo en la salida digital, el modelo DS proporciona la velocidad necesaria para aplicaciones aeroespaciales o automotrices dinámicas. Con una construcción de acero inoxidable Ha C276/316 completamente soldada, el modelo DS es adecuado para entornos difíciles y medios de presión compatibles con el acero inoxidable Ha C276/316.
Funcionalidades
- Banda de error total de 0.1% (incluye la temperatura)
- Respuesta analógica de 1200 Hz
- Disponemos de diseños para presión manométrica y absoluta
- Construcción de acero inoxidable soldado
- RS-232 o RS-485 seleccionable
- Salida digital de 380 lecturas/segundo