Los sensores de presión modelo DPS son dispositivos resistentes de acero inoxidable soldado, diseñados para funcionar con diversos medios, y fueron creados para ofrecer un rendimiento uniforme en ambientes hostiles. CANopen® protocol communication allows connections to longer cable distances, simplifies the tracking of each networked pressure sensor by using serial numbers, and configurable update rates between 10 Hz to 250 Hz.
Características
- Rango de presión: 10 psi a 10.000 psi o 1 bar a 700 bar o 70 kPa a 70000 kPa
- Diseño de acero inoxidable serie 300 soldado y Hastelloy®
- Temperatura compensada y completamente calibrados
- Precisión: ≤ 30 psi, ±0,25 % de FS o >30 psi, ±0,1 % de FS o ±0,25 % de FS
- Banda de error total: ±2 % de FS
- Opciones de conector: M12 de 5 pines y Bendix de 6 pines
- Impacto mecánico: 100 g/11 ms
- Especificación IP65
- CANbus con protocolo CANopen®
- Certificación CiA (CAN in Automation)